Odkaz na komponent
Vybavenie ohraňovacieho lisu
Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo
Task & Solution
- Špeciálny rotačný rozvádzač ROB000615 a náš menič nástrojov WWR160F/L-B sú namontované na prírube robota Fanuc M900 iB 280L, ktorý zaťažuje ohraňovací lis polotovarmi z oceľových plechov.
- Oceľové plechy sa upevňujú pomocou vákuovej prísavky, presne sa navádzajú do prípravku a potom sa podávajú do lisu.
- Vďaka elektrickému a pneumatickému prenosu cez rotačný rozvádzač sa oceľové plechy môžu v lise otáčať o 360°, vyrovnávať a korigovať podľa potreby počas procesu ohýbania.
- Na monitorovanie procesu prenáša rotačný rozdeľovač rôzne signály na koncovom efektore do riadiaceho systému.
- V ohýbacom lise sa oceľové plechy otáčajú na základné teleso snehového noža.